Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.472.23 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Momento de inercia, torsional | It = 4.16 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 2.13 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 2.13 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.27 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PVC |
Momento resistente, eje x | Wx = 1.33 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 1.33 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39172310