Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medias uniones, aluminio de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.637.90 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 65.3 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31161601
UNSPSC 9.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910