Datos técnicos
Volumen de suministro
Unión puntal, aluminio inyectado, similar al RAL 9006 aluminio
Tapeta pasamano, aluminio inyectado, similar al RAL 9006 aluminio
Tornillo Allen DIN 912-M8x25, St, zinc.
Arandela ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc.
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x16, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.620.22 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 108 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900