Vallado 8, Panel intermedio
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 954 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
Los kits de pletinas automáticas suministrados agilizan el montaje de los perfiles en los montantes. El alcance de suministro también incluye la cantidad necesaria de bloques de fijación de paneles o reja electrosoldada para la carga de impacto deseada.
Con los conjuntos configurables, puede adaptar con precisión cada detalle a sus necesidades. Todos los componentes se dimensionan automáticamente para la carga de impacto máxima requerida. Usted puede centrarse en la aplicación de seguridad laboral, mientras el software selecciona los perfiles correctos, las fijaciones para el suelo y el número necesario de soportes.
Gracias a su optimización automática, el vallado 8 de item es la base económica y altamente configurable de las barreras funcionales entre personas y áreas peligrosas. Las vallas de protección cumplen los requisitos de la norma DIN EN ISO 14120:2016. La capacidad de carga máxima puede seleccionarse entre 115 J, 329 J y 767 J.
Indicaciones de montaje
Vallado 8, Panel intermedio
* Información obligatoria