Calibrado
Datos técnicos
Nota técnica
Dureza HRc 60 ± 2
Rugosidad Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profundidad min. del endurecimiento 0,6 mm
Redondez 5 μm, rectitud 8 μm/1000 mm
Características
| Número de artículo | 0.0.453.77 |
|---|---|
| Diámetro | d = 14 mm |
| Características | brillante |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1.21 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | St, Cf 53, endurecido, pulido |
Variantes
Ordenar por
| Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem) | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem) | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84831095