Calibrado


Variante seleccionada
Calibrado D14, brillante (0.0.614.59)
Calibrado D14, brillante
0.0.614.59
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Dureza HRc 60 ± 2
Rugosidad Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profundidad min. del endurecimiento 0,6 mm
Redondez 5 μm, rectitud 8 μm/1000 mm

Características

Número de artículo0.0.614.59
Diámetrod = 14 mm
Característicasbrillante
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.21 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialSt, Cf 53, endurecido, pulido

Variantes

Ordenar por

Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D6Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D10Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D10Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Materiál:  Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem)
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem)
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Materiál:  Nerezová ocel
Typ vodítka:  Hřídel D14Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Nerezová ocel
Typ vodítka:  Hřídel D25Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D25Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Materiál:  Ocel
Typ vodítka:  Hřídel D25Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Materiál:  Ocel

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84831095