Calibrado


Variante seleccionada
Calibrado D25, brillante (0.0.615.23)
Calibrado D25, brillante
0.0.615.23
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Dureza HRc 60 ± 2
Rugosidad Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profundidad min. del endurecimiento 0,9 mm
Redondez 6 μm, rectitud 9 μm/1000 mm

Características

Número de artículo0.0.615.23
Diámetrod = 25 mm
Característicasbrillante
Protección contra ESDNo
Pesom = 3.85 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialSt, Cf 53, endurecido, pulido

Descripción

Variantes

Ordenar por

Tipo de guía:  Calibrado D6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Material:  Acero (protegido adicionalmente contra corrosión)
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero (protegido adicionalmente contra corrosión)
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Material:  Acero inoxidable
Tipo de guía:  Calibrado D14Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero inoxidable
Tipo de guía:  Calibrado D25Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D25Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Material:  Acero
Tipo de guía:  Calibrado D25Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Material:  Acero

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84831095