Pie angular
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, inyección de aluminio, alum. blanco RAL9006
Tuerca 8 M8, St, zinc.
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x80, St, zincado y recubierto
Tuerca cuadrada M8, St, zincado
Características
| Número de artículo | 0.0.196.45 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 287 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 6,000 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 8 | Colore: alluminio brillante | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 80 | Regolazione dell'altezza: ✓ | |
| Serie: 8 | Colore: alluminio brillante | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 0 | Regolazione dell'altezza: X | |
| Serie: X | Colore: alluminio brillante | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 0 | Regolazione dell'altezza: ✓ | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 60 | Regolazione dell'altezza: ✓ | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 0 | Regolazione dell'altezza: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
76169910
Pie angular
* Información obligatoria

alluminio brillante


nero