Carro recirculación bolas PS
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, St, endurecido
Sistema de lubricación, PA, negro
Características
Número de artículo | 0.0.694.38 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 90.9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 15 mm | |
Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 25 mm | |
Número de series de recirculación: 4 | Ancho de raíl: 20 mm | |
Número de series de recirculación: 2 | Ancho de raíl: 15 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84799070
Carro recirculación bolas PS
Bajo petición