Rodillo de accionamiento
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.731.42 |
|---|---|
| Serie | Sistemas de transporte |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 2.1 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
La polea dispone de un eje de transmisión para su conexión a la rueda dentada del kit de fijación del motor para el accionamiento indirecto. En el otro lado se puede utilizar un orificio ciego para conectar el kit de sincronismo 8 40 (0.0.703.07).
Variantes
Ordenar por
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900