Tope anti-retorno


Variante seleccionada
Tope anti-retorno D4-23 (0.0.659.05)
Tope anti-retorno D4-23
0.0.659.05
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tope anti-retorno, PA, gris
Eje, St, inoxidable
Placa de retención, St, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.659.05
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 18 g
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaF = 250 N

Descripción

Indicaciones de montaje

En primer lugar, se quitan 2 roldanas. Se inserta la placa de retención en el sentido de la marcha (1) y se gira noventa grados (2). Después, se inserta el tope anti-retorno (3) para carril de roldanas 6 40x40 E D30 y una de las dos roldanas quitadas anteriormente (4).

Variantes

Ordenar por

Carril roldanas:  acer. D30
Carril roldanas:  Al 6 40×40 E

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097