Brazo articulado 8 80-370 HD con regulador de altura 8 240

0.0.664.44


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Brazo articulado 8 80 370 de altas prestaciones
Regulador de altura 8 240
Premontado

Características

Número de artículo0.0.664.44
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 2.5 kg
Fuerza máx.Fmax. = 400 N
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

¡Posicionamiento preciso en todas las direcciones! Estos kits premontados combinan los brazos articulados de item con un regulador de altura adecuado. De este modo, se puede regular fácilmente la altura en una ranura vertical de la serie 8.
Gracias a los cinco kits premontados es aún más fácil montar el dispositivo en un perfil.
 
Fmax. = 400 N

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85299096