Anclaje 8 D8


Variante seleccionada
Anclaje J 130 D8, inoxidable (0.0.719.21)
Anclaje J 130 D8, inoxidable
0.0.719.21
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.21
Característicasinoxidable
Protección contra ESDsi
Pesom = 108 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt

Descripción

El anclaje J 130 D8 está diseñado para sujetar una barandilla. Gracias a las diferentes longitudes de sus brazos, el perfil 8 24x20 D30 (0.0.719.20) puede instalarse a diferentes alturas y posiciones en combinación con el soporte de barandilla 8 D8 (0.0.718.49).
Puede personalizar la distancia entre la barandilla y la cinta transportadora. Para ello, utilice el amplio rango de pivotaje de 130 mm y alinee los componentes adecuadamente.
Gracias al amplio rango de pivotaje de los anclajes J D8 y a las opciones de orientación personalizadas, el espacio entre la barandilla y la cinta transportadora puede adaptarse a las necesidades específicas. Esto significa que los carriles guía pueden colocarse fuera o dentro de la sección transportadora y que las mercancías desordenadas pueden agruparse a medida que se desplazan por el transportador.
La barandilla puede equiparse con un perfil de deslizamiento para proteger las mercancías transportadas y suavizar la transición entre dos tramos de perfil 8 24x20 D30.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Bügelbreite:  80 mm
Bügelbreite:  130 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Código arancelario
73269098