Anclaje 8 D8
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.718.47 |
|---|---|
| Características | inoxidable |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 89 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
Descripción
Puede personalizar la distancia entre la barandilla y la cinta transportadora. Para ello, utilice el amplio rango de pivotaje de 80 mm y alinee los componentes adecuadamente.
La barandilla puede equiparse con un perfil de deslizamiento para proteger las mercancías transportadas y suavizar la transición entre dos tramos de perfil 8 24x20 D30.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Ancho de soporte: 80 mm | |
| Ancho de soporte: 130 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Código arancelario
73269098