Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M8 5P, conector macho, código B, negro
0.0.714.36
0.0.714.36
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cable conector sensor/actuador, 5 polos, poliuretano, negro, extremos del cable libres, conector recto M8, código: B
Características
| Número de artículo | 0.0.714.36 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 143 g |
| Longitud del cable | 5 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | negro |
Descripción
Junto con el conector M12 5P, código A (0.0.726.03), el cable puede utilizarse, por ejemplo, para programar el motor integrado ST NEMA24 (0.0.703.45) a través de su interfaz RS485.
La caja de distribución tiene un extremo de cable abierto. Para conectarlo al controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24VDC, se necesita el conector M12 8P (0.0.724.19).
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Steckverbindung: Stecker | Gewinde: M8 | Anzahl Kontakte: 5 | |
| Steckverbindung: Stecker | Gewinde: M12 | Anzahl Kontakte: 8 | |
| Steckverbindung: Buchse | Gewinde: M12 | Anzahl Kontakte: 4 | |
| Steckverbindung: Buchse | Gewinde: M12 | Anzahl Kontakte: 5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290
Cable de conexión sensor/actuador
Variante seleccionada

Cable de conexión del sensor/actuador 5m M8 5P, conector macho, código B, negro
0.0.714.36
0.0.714.36