Canal para cables, Economy, negro, similar al RAL 9005

0.0.677.86

* Información obligatoria

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

5 segmentos, PA
2 tapetas, PA
Elementos de unión

Características

Número de artículo0.0.677.86
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.23 kg
Unidad de suministro1 kit
MaterialPA
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

El guiado de cables simplificado: El Canal para cables, Economy ofrece un amplio espacio para cables, fuentes de alimentación y bases de enchufe. Su diseño modular permite la unión de kits de canales de cables, al igual que de sus segmentos individuales.
El Canal para cables, Economy se puede abrir desde ambos lados como una forma práctica de inserción de cables y componentes. Los cables también se pueden insertar desde abajo o a través de la separación continua que existe entre el tablero de mesa y el canal para cables.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39259020