Banco de trabajo item 4 E

* Información obligatoria

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado
Capacidad de carga máximaM = 400 kg
Type designation4 E

Descripción

Banco de trabajo item 4 E: para bancos de trabajo que deben demostrar una estabilidad excepcional y una elevada capacidad de carga.
Además de un sistema de ajuste de altura eléctrico fácil de usar, una de las ventajas clave del banco de trabajo 4 E es su excepcional capacidad de carga de hasta 4000 N.
El tablero de mesa está soportado por cuatro columnas. El diseño se ha desarrollado especialmente para alojar/soportar piezas y herramientas pesadas.
El banco de trabajo 4 E está disponible en tres anchos estándar, dos profundidades estándar y dimensiones personalizadas.
Para configurar su banco de trabajo 4 E ideal puede utilizar todos los accesorios del sistema de bancos de trabajo item.
El panel de control de mesa con indicador digital de altura garantiza que los usuarios puedan seleccionar con precisión su altura de trabajo deseada. Gracias a la función de memoria, pueden almacenarse tres posiciones de altura en el controlador e implementarse en el banco automáticamente, con solo pulsar un botón.
Un nuevo canal para cables especialmente desarrollado para esta aplicación, está disponible como accesorio opcional para el banco de trabajo E. Se monta entre las columnas elevadoras.