Banco de trabajo item 2 E HD
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Serie | Bancos de trabajo |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Capacidad de carga máxima | M = 600 kg |
Descripción
Gracias a la amplia gama de equipos para estaciones de trabajo de item, el banco de trabajo de alto rendimiento puede personalizarse fácilmente para aumentar la ergonomía y la eficiencia a partes iguales. El banco de trabajo de altura regulable está equipado con cuatro ruedas elevadoras para su uso en diferentes ubicaciones. Es adecuado para trabajos de montaje con piezas pesadas y otras aplicaciones de producción manual.
- Dos columnas de mesa de altura regulable eléctricamente
- Capacidad de carga de hasta 600 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1800 x 750 mm
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
Banco de trabajo item 2 E HD
* Información obligatoria