Banco de trabajo item 4 E HD
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Serie | Bancos de trabajo |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Capacidad de carga máxima | M = 1000 kg |
Descripción
El banco de trabajo ergonómico es adecuado para trabajos de montaje con piezas pesadas y otras aplicaciones de producción manual.
Para obtener la mejor ergonomía en la producción, puede personalizar fácilmente la mesa de alto rendimiento con una amplia gama de equipos para estaciones de trabajo de item. El canal para cables de la parte trasera garantiza un suministro de medios ordenado y seguro.
El banco de trabajo de altura regulable está preparado para su transporte a distintos lugares. Cuando las columnas de mesa están totalmente retraídas, la mesa se coloca sobre las ruedas montadas en el marco inferior.
- Cuatro columnas de mesa de altura regulable eléctricamente
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Hasta 1000 kg de capacidad de carga
- Tablero del modelo básico: 1800 x 750 mm
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
Banco de trabajo item 4 E HD
* Información obligatoria