Banco de trabajo item 8 80x40 K
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Serie | Bancos de trabajo |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Capacidad de carga máxima | M = 120 kg |
Descripción
La mesa de manivela se basa en perfiles de aluminio del sistema de construcción modular MB de item. El banco de trabajo ergonómico se puede personalizar fácilmente con una gran selección de ganchos, soportes, brazos articulados y soportes. La mesa tiene estabilidad suficiente para trabajos de preparación de pedidos o de montaje, así como para otras aplicaciones de producción manual.
- Cuatro columnas elevadoras de altura regulable manualmente
- Capacidad de carga de hasta 120 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1200 x 600 mm
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
- La altura, la anchura y la profundidad del modelo básico se pueden ajustar fácilmente
descargas
Archivos
Banco de trabajo item 8 80x40 K
* Información obligatoria