item
Contrapolea cadena 8

Contrapolea cadena 8

0.0.716.20

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo de fundición de aluminio, negro, pre-montado
2 piñones inversores, St, con rodamientos
Piñón motriz con agujero central, St, z =16
Placa de acoplamiento con elementos de sujeción, Al, natural
Tornillos de fijación, St, negro
Tuerca 8 2xM8-50, St, zinc.
3 tapas, PA, negro
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.716.20
Serie serie 8
Par máx. Mmax. = 35 Nm
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 3 kg
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

La contrapolea de cadena ofrece la posibilidad de desplazar el accionamiento a cualquier posición en la guía de la cadena.
mandrinable hasta ⌀ 24 mm o ⌀ 20 mm con chaveta paralela según DIN 6885
Longitud de la cadena dentro de la polea 306,8 mm
La cadena puede tensarse desplazando el motor y deslizando la placa de acoplamiento en la contrapolea de la cadena, si el ajuste no puede realizarse en la polea cadena.
La contrapolea cadena se atornilla directamente al perfil de soporte. El perfil de guía de la cadena debe interrumpirse en este punto para retirar la cadena de la ranura del perfil.
Los motores pueden montarse utilizando la placa de acoplamiento. El cubo del piñón y la placa de acoplamiento de la polea cadena deben mecanizarse individualmente según las necesidades. El piñón se monta directamente en el eje de salida del motor reductor, que proporciona también la necesaria disposición del cojinete.
La longitud y el número exacto de eslabones se determina dividiendo la longitud calculada por 12,7 mm (=½″) y redondeando el resultado a un número entero par. De este resultado se extrae un eslabón y se sustituye por el eslabón de empalme.
Nota: Debido al alargamiento de la cadena cuando está en funcionamiento puede ser necesario – dependiendo de la longitud del tramo – montar la cadena con una longitud más corta que la calculada. Este ajuste se puede realizar durante el montaje. En la contrapolea de la cadena se pueden realizar los ajustes para que la cadena funcione sin holgura.
El alargamiento de una nueva cadena también se deberá compensar realizando ajustes en la contrapolea.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
76169990