Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80 6-7mm Al, natural
0.0.716.62
0.0.716.62
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.716.62 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 387 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
El sistema de fijación también puede combinarse con una serie de paneles, así como con las series X y XMS. No es necesario recortar secciones en perfiles ni paneles.
Nota: Para facilitar el montaje, los perfiles de aluminio para la fijación en paneles deben pedirse 0,5 mm más cortos que la medida de corte calculada.
Gracias al endurecimiento por haz electrónico, el plástico Pro presenta una superficie no porosa, a prueba de impactos y fácil de limpiar, adecuada para aplicaciones exigentes en salas blancas y laboratorios.
La superficie endurecida presenta una excelente resistencia química a los agentes de limpieza agresivos. La superficie también es altamente resistente al gas peróxido de hidrógeno (H2O2).
Además, los paneles HPL muestran una excelente resistencia a la abrasión y al impacto en toda su superficie hasta los bordes. Como el plástico Pro no se raya ni se corroe, puede utilizarse como alternativa a las superficies de acero inoxidable en zonas de trabajo de uso intensivo.
La superficie sellada y sin discontinuidades reduce de forma permanente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).
Nota: Los paneles fabricados en plástico Pro deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80 6-7mm Al, natural
0.0.716.62
0.0.716.62