Burlete perfil marco 10x4,8


Variante seleccionada
Burlete perfil marco 10x4,8 (0.0.702.57)
Burlete perfil marco 10x4,8
0.0.702.57
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.702.57
Protección contra ESDNo
Pesom = 21.4 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 3000 mm
MaterialTPV
idoneidad para sala blanca

Descripción

El burlete perfil marco 10x4,8 sella el hueco entre el perfil puerta 8 103x40 (0.0.706.51) y el perfil marco 8 31x20 (0.0.707.73). La junta se presiona en la ranura de sellado del perfil marco para garantizar que la puerta quede bien cerrada. La junta elástica permanente impide la entrada de corrientes de aire, polvo y otras partículas suspendidas en el aire.
El sistema de puerta de acceso de item se basa en componentes que han sido cuidadosamente coordinados para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad. Los componentes están disponibles tanto por separado como en forma de solución de puerta estandarizada o configurable.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
40069000