Datos técnicos
Características
| Serie | serie 6 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Masa total | m = m1 + H * m2 |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 2.2 kg |
| Masa por mm de carrera | m2 = 3.4 g/mm |
| Acelerada máx. | amax = 15 m/s2 |
| Velocidad máx. | Vmax = 1 m/s |
| Carrera máx. | Hmax = 2,816 mm |
| Type designation | 0.0.701.69 |