Kit de unión para escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 barra perfilada 6 St M6, zincado brillante
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x16, St, zincado brillante
4 arandelas DIN 1441-C 7-12, St, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.713.75 |
---|---|
Par | M = 10 Nm |
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 55 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread length: 21 | Thread: M12 | Groove type: 8 mm | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 16 | Thread: M6 | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 20 | Thread: M8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 25 | Thread: M10 | Groove type: 10 mm | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 30 | Thread: M12 | Groove type: 12 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
73269098
Kit de unión para escuadra
Bajo petición