Articulación


Variante seleccionada
Articulación X 8 40x40 (0.0.601.12)
Articulación X 8 40x40
0.0.601.12
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias articulaciones X 8 40x40, fundición de zinc, aluminio blanco
4 elementos de fijación, fundición de zinc, zincados
2 casquillos roscados M8, St, zincados
2 anillos distanciadores, St, inoxidables
2 tornillos avellanados DIN 7991-M8x10, St, zincados

Características

Número de artículo0.0.601.12
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 310 g
Carga móvilF2 = 750 N
Carga móvilF1 = 750 N
Carga fijaF1 = 5,000 N
Carga fijaF2 = 1,000 N
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

Esta articulación conecta perfiles de cualquier ángulo hasta 180°. Puede utilizarse como bisagra (rango de ajuste ±90°) o como elemento de ángulo fijo. La conexión se realiza en la cara frontal o con la tuerca correspondiente.

Variantes

Ordenar por

Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  6External dimension:  30x30Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  6External dimension:  30x30Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  8External dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  8External dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  8External dimension:  80x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  XExternal dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  XExternal dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  End face / grooveClamp Lever:  XModel:  One-sided
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  End face / end faceClamp Lever:  XModel:  Both sides

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
79070000