rueda fija 140×110
Datos técnicos
Volumen de suministro
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Características
| Número de artículo | 0.0.667.26 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 0.87 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Capacidad de carga | 250 kg/rueda |
Descripción
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Variantes
Ordenar por
| Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000