rueda fija 140×110
Datos técnicos
Volumen de suministro
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Características
| Número de artículo | 0.0.729.26 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1.2 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| idoneidad para sala blanca | No |
| Capacidad de carga | 250 kg/rueda |
Descripción
Esta rueda mide 125 mm de diámetro y dispone de protección rígida para los pies.
Los robustos rodamientos de bolas y los cuerpos de las ruedas de poliamida 6 garantizan una larga vida útil.
Nota: A la hora de elegir las ruedas, tenga en cuenta una capacidad de carga suficiente. Por razones de seguridad, asegúrese de que la carga total pueda transportarse sobre tres ruedas.
Estos resguardos impiden que un pie u otro objeto se introduzca bajo la rueda, lo que evita lesiones y minimiza el riesgo de que una rueda resulte dañada por cuerpos extraños. También reduce el riesgo de que un carro de transporte se detenga bruscamente al chocar contra algún obstáculo.
Las ruedas con protección para los pies con resorte son ventajosas cuando se desplazan por encima de umbrales y cuando hay diferencias de altura notables en las superficies del suelo.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090