rueda fija 140×110


Variante seleccionada
Rueda fija D125 PU 140x110 FS, ESD (0.0.729.30)
Rueda fija D125 PU 140x110 FS, ESD
0.0.729.30
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey

Características

Número de artículo0.0.729.30
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 1.5 kg
Unidad de suministro1 pza.
idoneidad para sala blancaNo
Capacidad de carga350 kg/rueda

Descripción

La rueda fija D125 PU 140x110 FS con protección ESD tiene una placa de unión de 140x110 mm y una robusta carcasa metálica de acero zincado brillante. La capacidad de carga es de 350 kg por rueda.
Esta rueda mide 125 mm de diámetro y dispone de protección rígida para los pies.
Los robustos rodamientos de bolas y los cuerpos de las ruedas de fundición de aluminio garantizan una larga vida útil.
La capacidad de carga efectiva y la capacidad de disipación de la rueda dependen de sus condiciones de uso. Las características del producto se indican en relación con el uso a la velocidad indicada sobre una superficie interior lisa y nivelada.

Nota: A la hora de elegir las ruedas, tenga en cuenta una capacidad de carga suficiente. Por razones de seguridad, asegúrese de que la carga total pueda transportarse sobre tres ruedas.
Las ruedas giratorias y fijas de item están disponibles con dos tipos de protección para los pies: un diseño con resorte (FG) y un marco metálico rígido (FS).
Estos resguardos impiden que un pie u otro objeto se introduzca bajo la rueda, lo que evita lesiones y minimiza el riesgo de que una rueda resulte dañada por cuerpos extraños. También reduce el riesgo de que un carro de transporte se detenga bruscamente al chocar contra algún obstáculo.
Las ruedas con protección para los pies con resorte son ventajosas cuando se desplazan por encima de umbrales y cuando hay diferencias de altura notables en las superficies del suelo.

Indicaciones de montaje

La placa de unión integrada con cuatro orificios puede utilizarse para conectar la rueda fija o giratoria a una estructura base con ranuras de la serie 8. Para esta fijación, se utiliza el kit de fijación 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110 (0.0.670.18).
También hay disponibles bloqueos de dirección para las ruedas giratorias que no tienen doble freno. Existen diferentes variantes para adaptarse al tamaño de las ruedas.

Variantes

Ordenar por

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090