Kit de unión automática
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo 12, St
Tornillo Allen DIN912-M8x60, St
Tuerca 12 St M8
s=8entrec.
a=19,5mm
Características
Número de artículo | 0.0.003.50 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 125 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 34 Nm |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Longueur: 20 mm | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Longueur: 30 mm | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Longueur: 60 mm | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Longueur: 40 mm | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Longueur: 80 mm | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Longueur: - |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568
Kit de unión automática
Bajo petición