Atornillador


Variante seleccionada
Llave Allen en T SW5 (0.0.026.29)
Llave Allen en T SW5
0.0.026.29
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate
Mango de plástico, TPE

Características

Número de artículo0.0.026.29
Protección contra ESDNo
Pesom = 91 g
Unidad de suministro1 pza.
Entrecarass = SW5

Descripción

Las llaves Allen con cabeza esférica son especialmente adecuadas para el apriete inicial y para tornillos de difícil acceso (ángulos de apriete de hasta 25°).
Las llaves con mango en T y en L son adecuadas para los pares de apriete máximos de los diferentes tornillos.
Las llaves en L son particularmente adecuadas para el apriete de los tornillos de las uniones universales.
Para los kits de unión automáticos 8 NO se utiliza una llave especial NO en L de 5 mm.
Las llaves están fabricadas con acero al cromo-vanadio, con cromado mate. Los ergonómicos mangos de plástico tienen un recubrimiento elástico de TPE.

Variantes

Ordenar por

Ouverture de clé:  TX20Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  TX30Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW2,5Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW3Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW4Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW5Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW6Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW8Forme de poignée:  Poignée transversale
Ouverture de clé:  SW1,5Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW2Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW2,5Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW3Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW4Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW5Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW6Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW8Forme de poignée:  Tête sphérique
Ouverture de clé:  SW10Forme de poignée:  Tête sphérique

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000