Rejilla de ventilación 8
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 panel de rejilla de ventilación 1200x320, inoxidable
1 panel de rejilla de ventilación con panel deslizante 1200x320, inoxidable
8 casquillos roscados M4 32 mm
16 tornillos avellanados ISO 10642-M4x10, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.722.43 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 8.96 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
La rejilla de ventilación queda enrasada cuando se instala en una pared de 40 mm de profundidad. Gracias a su gran anchura máxima de ranura, es fácil de limpiar. La rejilla de ventilación también se puede extraer y desmontar para una limpieza a fondo.
La rejilla de ventilación se ha desarrollado de acuerdo con las estipulaciones de la norma DIN EN ISO 14644, las guías GMP y la EHEDG.
Un panel deslizante puede ajustarse de forma continua con un destornillador para controlar el caudal de aire. Cuando está completamente abierta, la abertura de ventilación libre tiene un tamaño de 0,1 m2.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Dimension X: 40 mm | |
| Dimension X: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Código arancelario
73269098