Cabinas para máquinas de item: se pueden pedir de serie o a medida

El sistema de construcción modular de item lo hace posible: diseñe cabinas para máquinas personalizadas con un amplio equipamiento usando una extensa gama de componentes armonizados.

Cabinas para máquinas según el principio de construcción modular de item

Con el sistema de construcción modular item le ofrece una amplia gama de opciones para implementar una cabina para máquinas: diseñe usted mismo una solución a medida, pida una solución de muestra o edítela por completo según sus necesidades.

Cabinas para máquinas de item en detalle

Juntas, guías para cables, paneles y mucho más: descubra los principios básicos, las ventajas y la diversidad de componentes del sistema de construcción modular de item para cabinas para máquinas.

Cerramientos para máquinas preconfigurados

Ahorre mucho tiempo con la Engineeringtool gratuita de item: utilice directamente soluciones preconfiguradas para cerramientos para máquinas o realice adaptaciones a medida.

Componentes de cabinas para máquinas en la tienda en línea

Utilice toda la gama del sistema de construcción modular de item a la hora de diseñar cabinas para máquinas. En la tienda en línea encontrará numerosos componentes que le simplificarán el trabajo.

Cabina para máquina de item como celda de soldadura robotizada

Necesitamos su consentimiento para mostrar vídeos aquí. Utilizamos software de terceros para poder presentarle vídeos aquí. Al hacer clic en "Aceptar", otorga su consentimiento al procesamiento de datos por parte de Youtube.

Cabinas para máquinas con el sistema de construcción modular de item

Ya se trate de una cabina para máquinas clásica, una solución para la integración de un robot colaborativo o un cerramiento para sala blanca con unidad de filtrado: La amplia gama de componentes del sistema de construcción modular de item permite ofrecer soluciones de un único proveedor. Gracias a la modularidad y compatibilidad constantes, siempre podrá ser flexible con sus proyectos.

Construcción modular de cabinas para máquinas

Al crear una cabina para máquinas con el sistema de construcción modular de item, se beneficiará de una amplia gama de componentes: todos los productos de item son compatibles entre sí. Esto facilita especialmente la integración de la tecnología de cintas transportadoras del sistema de cintas transportadoras de item en una cabina para máquinas, por ejemplo.
Esta flexibilidad también es evidente en el diseño de los niveles de medios, procesos y suministros, así como en los puntos de acceso. Personalice todos los detalles según los requisitos individuales de la tarea y las normas de seguridad. Si algo cambia, las adaptaciones son fáciles de realizar gracias a la tecnología de perfiles modulares.

Sellado, tendido de cables y revestimientos

El sistema de construcción modular de item le ofrece diversas opciones de sellado: por ejemplo, puede sellar de forma segura uniones de perfiles, superficies o puertas. Es igual de flexible en lo que respecta a la gestión de cables. Los sistemas de canales de plástico o aluminio de item están diseñados para satisfacer requisitos especiales. También hay perfiles con canales para cables integrados.
Para el revestimiento de la cabina para máquinas existe una amplia selección de paneles cerrados. Elija entre materiales como la placa de resina celulósica, el policarbonato o el metacrilato. Gracias a las ranuras de los perfiles de aluminio, las fijaciones superficiales pueden colocarse especialmente bien, de forma permanente o de fácil retirada, como en el caso del Multiblock.

Soluciones de puertas versátiles para su cabina para máquinas

Añada a su cabina para máquinas la solución de puerta que mejor encaje con su proceso y aplicación concretos: La gama abarca desde las clásicas puertas batientes y las prácticas puertas plegables y elevables hasta las puertas correderas y las persianas enrollables, que ahorran espacio. Para las soluciones de puerta se dispone de paneles de libre elección.
Con la tecnología de seguridad de item adecuada, también puede implementar sistemas de seguridad eléctricos y mecánicos. Añada dispositivos de señalización óptica o acústica según sus necesidades e intégrelos directamente en el sistema de seguridad electrónico de la cabina para máquinas.

Línea XMS de item: La cabina para máquinas perfecta con menos componentes

Los módulos de máquina XMS incorporan de serie numerosas funciones, como canales para cables integrados. 

Numerosos componentes para cabinas para máquinas personalizadas

Ya sea para revestimiento, estabilidad, señalización, gestión de cables o iluminación: El sistema de construcción modular de item ofrece una amplia gama de componentes para personalizar su cabina para máquinas.

Paneles

Blindaje seguro de forma sencilla: elija entre varios paneles cerrados e intégrelos en el marco de perfil de una cabina para máquinas para adaptarlos al proceso.

Elementos de suelo

Gracias a su base de disco basculante, los pies ajustables en altura de forma continua compensan las irregularidades del suelo. Las ruedas gato combinan estabilidad y movilidad. Ambos están montados sobre placas base.

Tecnología de señalización

Con nuestras soluciones de señalización, podrá visualizar los estados de los procesos de manera muy eficiente: basta, por ejemplo, con integrar las tiras LED RGB multisegmento en las cabinas para máquinas.

Canales para cables

Con los sistemas de canales de aluminio o plástico, puede tender los cables de forma oculta y a prueba de polvo en un canal. Esto le permite instalar líneas de suministro en cabinas para máquinas de forma absolutamente profesional.

Iluminación

Para ver todo bajo la luz adecuada: utilice luces LED para máquinas o focos para iluminar de forma específica los procesos de trabajo en su cabina para máquinas.

Temas relacionados

Conocimientos

Fundamentos de la seguridad de las máquinas

Proteja eficazmente de los peligros a los operadores, así como las zonas de la planta y de producción: Conozca los aspectos clave de la seguridad de las máquinas en la entrada del blog.

Caso de éxito

Cabinas para máquinas de item en la práctica

La empresa italiana Vensys confía en la serie XMS de item para una estación de soldadura robotizada y una máquina de ensamblaje y pruebas. Un reportaje multimedia interactivo le ofrece todos los detalles.

Cabinas para máquinas

Todos los componentes en la tienda en línea

A la hora de diseñar cabinas para máquinas, puede confiar en la flexibilidad del sistema de construcción modular de item. Nuestra tienda en línea presenta diversos componentes para facilitarle el trabajo.