El sistema de escalera/plataforma de item: Escaleras industriales a medida

Utilice item para diseñar escaleras y plataformas para máquinas e industriales seguras, flexibles y personalizables. Gracias al sistema de escalera/plataforma de item, es especialmente fácil acceder a todas las zonas de una máquina y trabajar a distintos niveles.

Diseño personalizado de escaleras industriales y para máquinas

El sistema de escaleras/plataformas de item permite construir escaleras industriales y para máquinas en cuatro ángulos de inclinación diferentes e incluye perfiles de longitud variable. Puede crear su escalera para máquinas individual en función del espacio disponible y de la altura de trabajo y la capacidad de peso requeridas. Gracias a su diseño modular, podrá adaptar y ampliar su solución con flexibilidad en cualquier momento. Estas escaleras para máquinas e industriales personalizadas le permitirán acceder a todas las zonas fácilmente y ahorrando espacio.

El sistema de escaleras/rellanos en detalle

Ya sean escaleras industriales con plataforma o soluciones independientes: descubra ahora qué le ofrece el sistema de escaleras/plataformas de item para hacer realidad sus ideas.

Conocimientos sobre escaleras y plataformas industriales

Conozca los fundamentos técnicos de las escaleras industriales y las plataformas de trabajo: Nuestros contenidos gratuitos, que incluyen ejemplos prácticos, le ofrecen una formación específica.

Ejemplos de soluciones y plantillas en la tienda en línea

En nuestra tienda en línea encontrará soluciones de muestra para escaleras industriales con rellanos y mucho más. Utilícelos directamente o como base para sus propios diseños.

Escaleras industriales con rellanos según el principio de construcción modular de item

Con el sistema de escaleras/plataformas de item puede diseñar escaleras industriales y para máquinas y plataformas de trabajo como estructuras independientes o como componentes integrados en los bastidores de las máquinas. Esto es posible gracias al principio de construcción modular de item: El perfil del marco 8 utilizado para la construcción de la escalera es compatible con toda la gama de item gracias a su ranura de perfil. Esto permite construir plataformas de trabajo completas con vallas de seguridad, puertas y estaciones de trabajo integradas.

Escaleras industriales sencillas y seguras

Diferentes circunstancias requieren soluciones a medida. Por eso puede utilizar el sistema de escalera/plataforma de item para crear escaleras para máquinas e industriales con cuatro ángulos de inclinación: entre ellas se incluyen la escalera estándar (45°), de uso especialmente frecuente, y su versión más ergonómica, con una inclinación de 38°. Para las escaleras que se utilizan con especial frecuencia o para transportar cargas, se recomienda una inclinación de 30° para reducir el esfuerzo del personal. Si el espacio es reducido o la escalera se utiliza con poca frecuencia, la versión de escalera de 60° de item es una buena elección.

Plataformas de trabajo e industriales

Construir plataformas de trabajo e industriales es especialmente fácil con el sistema de escaleras/plataformas de item: Tanto los descansillos de escaleras como las plataformas de trabajo y los rellanos se basan en los mismos componentes básicos. Los perfiles acanalados para peldaños 8 160 y 8 240 pueden utilizarse como peldaños o como paneles largos para un travesaño gracias a sus longitudes variables de hasta 6000 mm. Con perfiles de peldaños paralelos, puede montar plataformas de trabajo con una superficie de hasta 36 m². El marco y el peldaño están perfectamente enrasados, mientras que una cinta deslizante entre los perfiles reduce el ruido.

Barandillas, listones intermedios y rodapiés

Puede crear montantes y pasamanos con los perfiles 8 D40. Están equipados con una o dos ranuras que pueden cerrarse de forma limpia y segura. Los perfiles 6 D30 4N se utilizan como listones intermedios y los perfiles 8 120x16 E se utilizan como listones para peldaños. Esto facilita cumplir e incluso sobrepasar los requisitos de la normativa ISO aplicable. Cinco conectores diferentes de perfiles son suficientes para cubrir con fiabilidad todas las tareas de unión. Al adaptar el diseño, puede reutilizar fácilmente los componentes existentes, de modo que necesitará almacenar muchas menos piezas individuales.

Ventajas del sistema de escalera/plataforma de item

El sistema de escaleras y rellanos ofrece seguridad conforme a la normativa, un diseño que ahorra recursos y opciones flexibles de personalización. Utilice el sistema modular de item para crear escaleras para máquinas e industriales, así como plataformas de trabajo que se adapten a sus necesidades individuales.

Seguridad de serie

El sistema de escaleras/plataformas está diseñado para la construcción de soluciones seguras y conformes a la normativa. Todos los componentes están firmemente atornillados a los perfiles de aluminio. Siempre será flexible y podrá modificar y ampliar sus escaleras industriales.

Pocos componentes

Los componentes especiales de uso flexible permiten una amplia gama de soluciones personalizadas. La construcción ligera y la gran distancia entre montantes reducen el consumo de materias primas, al tiempo que mantienen un alto nivel de seguridad sin concesiones.

Totalmente compatible

Los numerosos componentes de item como vallas de seguridad, puertas, elementos de instalación y accesorios de máquinas son compatibles con el sistema de escalera/rellano. Esto es posible gracias a la ranura 8 del perfil del marco. Esto le permite crear instalaciones de aspecto uniforme.

En la práctica: escaleras para máquinas, tecnología de transporte y mucho más (en inglés)

Necesitamos su consentimiento para mostrar vídeos aquí. Utilizamos software de terceros para poder presentarle vídeos aquí. Al hacer clic en "Aceptar", otorga su consentimiento al procesamiento de datos por parte de Youtube.

Conocimiento gratuito y ejemplo práctico

El conocimiento de las normas y los pasos de planificación establecidos garantiza la seguridad integral de las escaleras y plataformas industriales. Benefíciese de un programa gratuito de formación continua que incluye inspiradores ejemplos de aplicación.

Escaleras y rellanos explicados de forma sencilla

Este Libro Blanco explica los términos, fórmulas y especificaciones más importantes de las escaleras industriales y de maquinaria y plataformas de trabajo.

Escalera item en uso en Miele

Descubra en un caso de éxito por qué Miele confía en una construcción especial hecha de escaleras y plataformas industriales item para su producción de lavadoras.

Formación en línea: planificar escaleras

Paso a paso para crear escaleras y plataformas industriales seguras: en el curso de formación en línea de item Academy, aprenderá todos los aspectos de la planificación segura.

Related topics

item blog

Elegir el tono adecuado

¿Escalera industrial, rampa o escalera de mano? La decisión depende de varios factores, entre ellos la inclinación. Descubre en nuestra entrada del blog cuándo es más adecuada cada opción.

Catálogo

Descripción general del sistema de escaleras y plataformas

Todo el mundo de las escaleras y plataformas industriales en un práctico PDF: nuestro catálogo te ofrece una visión general completa.

Sistema de escaleras y plataformas

Todos los artículos de la tienda online

Tanto si buscas peldaños industriales, escaleras, plataformas de trabajo o barandillas, en nuestra tienda online encontrarás todos los componentes que necesitas para construir soluciones que cumplan con la normativa.