Resguardos de seguridad industrial y para máquinas

Tanto si necesita cerramientos, resguardos de máquinas o vallados de seguridad para aplicaciones industriales, puede utilizar las soluciones de item para crear componentes de seguridad personalizados y conformes a la normativa.

Un resguardo de seguridad industrial conforme a la normativa en un tiempo récord

Un resguardo de seguridad industrial conforme a la normativa en un tiempo récord Con los productos de item, puede crear una valla de seguridad para máquinas conforme a la normativa en un abrir y cerrar de ojos. En nuestra tienda en línea, solo tiene que seleccionar los elementos de resguardo que necesite e indicar las dimensiones y la capacidad de carga requeridas. El configurador se encargará del resto y le mostrará un diseño fiable y unos precios transparentes en cuestión de segundos. Esto le permitirá crear vallas de seguridad industrial y para máquinas conformes a la normativa en un tiempo récord.

Diseño de resguardos de seguridad industrial con item

Nuestros vallados de seguridad industrial se basan en perfiles de aluminio de item de eficacia probada. Gracias a una gran variedad de elementos de unión y pies de apoyo, los componentes de seguridad de item soportan diferentes niveles de carga de hasta 767 julios. La tecnología modular de perfiles le permite combinar y ampliar los resguardos de seguridad de item en cualquier momento utilizando accesorios y componentes de la cartera de productos de item. Puede utilizar nuestra amplia gama de elementos especiales para la construcción de componentes de seguridad para crear sus cerramientos y vallas de seguridad ideales para maquinaria.

Precios transparentes y montaje sencillo

No importa si pide elementos individuales en nuestra tienda en línea o si utiliza la Engineeringtool de item para planificar todo su sistema de resguardos de seguridad industrial. Tener una cuenta registrada con nosotros significa que puede ver inmediatamente cuánto le costará su configuración, sin necesidad de realizar una consulta por separado ni de rellenar formularios de pedido.
En principio, una reja de protección para máquinas puede ser de cualquier tamaño. Le ofrecemos un descuento directo sobre los tamaños estándar, que solo están disponibles para los elementos de resguardo con reja electrosoldada. El suministro de elementos premontados hace que la construcción de su resguardo de seguridad sea excepcionalmente sencilla. No obstante, si aun así necesita ayuda, los socios preferentes de item están a su disposición para ofrecerle asesoramiento y apoyo práctico.

Configuración en la tienda en línea y en la Engineeringtool

Tanto en nuestra tienda en línea como en la Engineeringtool de item, encontrará elementos de resguardo ya confeccionados que cumplen las especificaciones de la norma DIN EN ISO 14120. Adaptarlos a sus necesidades específicas es increíblemente sencillo. Solo tiene que seleccionar su panel en nuestra tienda en línea e indicar la capacidad de carga y las dimensiones necesarias. El configurador seleccionará automáticamente los componentes adecuados para garantizarle una solución fiable.
En función de sus preferencias, puede encargar elementos de resguardo individuales en nuestra tienda en línea o utilizar la Engineeringtool de item y los elementos que haya preconfigurado en la tienda para diseñar vallas de protección y cerramientos de máquinas completos. Si lo desea, la Engineeringtool de item también le permite añadir a su solución completa otros equipos, como cintas transportadoras, y personalizar cada elemento individual.

Ventajas de los resguardos de seguridad de item

Con los productos de item, puede diseñar un resguardo de seguridad industrial conforme a la normativa para casi cualquier máquina. De este modo, ya no tendrá que hacer concesiones en cuanto a espacio, funcionamiento de la maquinaria u otros requisitos relacionados con los cerramientos. También se beneficiará de la compatibilidad habitual con toda la cartera de productos de item.

Planificación e implementación sencillas

Gracias a los elementos de resguardo configurables y a los configuradores de fácil manejo, pasará de la idea inicial a la fase de entrega en un abrir y cerrar de ojos. Solo tiene que seleccionar el panel, elegir la capacidad de carga necesaria e introducir las dimensiones requeridas: el configurador se encargará del resto.

El panel ideal para cada aplicación

A la hora de diseñar barreras de seguridad industrial y para máquinas, puede elegir entre distintos paneles, con reja ondulada o electrosoldada para controlar el acceso. Se utilizan varios diámetros de alambre, dependiendo de si el diseño se basa en reja ondulada o electrosoldada. Los paneles macizos de policarbonato resistente a impactos proporcionan una protección adicional frente a partes que salen despedidas, chispas y salpicaduras de líquidos.

Conformes a la normativa, robustos y probados

Todos los elementos de resguardo son fiables y conformes a las normas técnicas, están diseñados según las especificaciones de la norma DIN EN ISO 14120 y están disponibles en diversas capacidades de carga. Ofrecemos vallas de seguridad industrial con capacidades de carga de 115, 329 y 767 julios. En la página del producto correspondiente de nuestra tienda en línea, también puede descargar la certificación de la capacidad de carga y la documentación relativa al diseño probado.

Soluciones adaptables y ampliables

Independientemente de si busca un cerramiento para máquinas o un vallado de seguridad para delimitar zonas en las que se instalarán robots industriales de gran tamaño, podrá modificar posteriormente las soluciones de item para adaptarlas a cargas mayores y añadir funciones como aberturas para el paso de materiales.

Sistemas de bloqueo y sensores

La cartera de productos de item también incluye dispositivos de bloqueo y sensores que solo tiene que fijar en las ranuras de los perfiles de sus resguardos de máquinas. Si la máquina sigue funcionando después de detener el trabajo, debe instalar un dispositivo de enclavamiento con función de bloqueo de resguardo. En caso necesario, puede utilizar la tecnología de sensores para conectar los puntos de acceso de sus cerramientos de máquinas a indicadores visuales o acústicos.

Accesorios para adosar

Gracias a las ranuras de los perfiles, otros accesorios, como monitores, balizas, portaetiquetas y unidades de aire comprimido, pueden montarse también directamente en el resguardo de seguridad de item, incluso con posterioridad.

Se suministran premontados

El hecho de que varios elementos de su resguardo vengan premontados hace que el proceso de construcción sea excepcionalmente sencillo. Al final de esta página encontrará vídeos de demostración.

Particiones de item

Ya se trate de controlar el acceso, dividir estancias o garantizar la privacidad, las soluciones de item pueden utilizarse para construir cualquier elemento, desde resguardos de seguridad hasta robustas particiones –con protección ESD en caso necesario– con una amplia selección de paneles.

Más información sobre los resguardos de seguridad

Vídeo

Resguardos de máquinas de item y la prueba del péndulo

Los resguardos de seguridad de item soportan cargas elevadas de forma fiable. Para asegurarnos de ello, los ponemos a prueba hasta el límite. El configurador de nuestra tienda en línea le garantizará una solución fiable.

Vídeo

Montaje de resguardos de seguridad de item

Las vallas de seguridad para máquinas basadas en la tecnología de perfiles de item son increíblemente fáciles de montar. Nuestros vídeos le mostrarán cómo hacerlo.

Tienda en línea

Componentes y soluciones de muestra en la tienda en línea

En nuestra tienda en línea, encontrará todos los componentes que necesita para diseñar particiones industriales, junto con soluciones de muestra preconfiguradas. Puede pedirlos tal cual o personalizarlos.