Plástico Pro


Variante seleccionada
Plástico 4 mm Pro, blanco, similar al RAL 9016 (0.0.725.74)
Plástico 4 mm Pro, blanco, similar al RAL 9016
0.0.725.74
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Nota técnica

Tolerancia del grosor ± 8%

Características

Número de artículo0.0.725.74
Protección contra ESDNo
Peso, espec. Superficiem = 5.4 kg/m2
Unidad de suministro1 pza. dimensiones aprox. del panel 2550x1860 mm
MaterialCompuesto HPL
Colorblanco, similar al RAL 9016
idoneidad para sala blanca

Descripción

Gracias al endurecimiento por haz electrónico, el plástico Pro presenta una superficie no porosa, a prueba de impactos y fácil de limpiar, adecuada para aplicaciones exigentes en salas blancas y laboratorios.
La superficie endurecida presenta una excelente resistencia química a los agentes de limpieza agresivos. La superficie también es altamente resistente al gas peróxido de hidrógeno (H2O2).
Además, los paneles HPL muestran una excelente resistencia a la abrasión y al impacto en toda su superficie hasta los bordes. Como el plástico Pro no se raya ni se corroe, puede utilizarse como alternativa a las superficies de acero inoxidable en zonas de trabajo de uso intensivo.
La superficie sellada y sin discontinuidades reduce de forma permanente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).
Nota: Los paneles fabricados en plástico Pro deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación.
El plástico Pro cuenta con la exhaustiva certificación del Instituto Fraunhofer. Sus certificados cubren:
- Resistencia química
- Idoneidad para la limpieza
- Exposición al gas H2O2
- Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Variantes

Ordenar por

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  10 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  10 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219030