Perfil 8 24x20 D30


Variante seleccionada
Perfil 8 24x20 D30, natural (0.0.719.20)
Perfil 8 24x20 D30, natural
0.0.719.20
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.20
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 2.12 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 0.08 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 1.31 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 0.7 cm4
Pesom = 0.572 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 1.09 cm3
Momento resistente, eje yWy = 0.73 cm3

Descripción

El perfil 8 24x20 D30 puede utilizarse como medio eficaz para construir una barandilla. En el reverso del perfil de aluminio, hay una ranura de la serie 8 en la que se puede fijar el soporte de barandilla 8 D8 (0.0.718.49). La parte frontal cuenta con un contorno especial que incorpora las características de diseño de la ranura de la serie 5 y el tubo perfilado D30. Como resultado, tanto el perfil deslizamiento 5 ESD (0.0.437.15) como el perfil deslizamiento D30 (0.0.634.59) pueden engancharse en ella para proporcionar una superficie de contacto suave para las mercancías transportadas.
Sin embargo, gracias al bajo coeficiente de fricción que presenta, las mercancías transportadas también pueden guiarse directamente a lo largo del perfil de aluminio anodizado, sin necesidad de instalar ningún perfil de deslizamiento adicional.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100