item
Perfil 8 80x40

Perfil 8 80x40


Ver las 28 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.026.34
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 11.38 cm2
Momento de inercia, torsional It = 9.94 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 16.6 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 69.54 cm4
Peso, espec. Longitud m = 3.04 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 2500 N
Momento resistente, eje x Wx = 8.3 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 17.38 cm3

Descripción

El perfil 8 80x40 ligero es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item cuenta con seis ranuras de perfil de serie 8 abiertas.
Los perfiles de la serie 8 están disponibles en las variantes de diseño estándar, ligero y económico (E). Debido a las cavidades adicionales, un perfil 8 80x40 ligero pesa alrededor de un 33 % menos que un perfil 8 80x40 de la misma longitud. Un perfil 8 80x40 E pesa aproximadamente un 47 % menos.
Deben tenerse en cuenta los momentos de inercia de la superficie frente a la flexión del perfil y la capacidad de carga máxima de la ranura del perfil seleccionado en relación con las cargas implicadas.

Variantes

Ordenar por

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium, nieanodowane Aluminium, nieanodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium, nieanodowane Aluminium, nieanodowane
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ konstrukcji:  standard Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Rowki:  otwarte otwarte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  economy Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  lekka Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięte Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042100