Perfil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS


Variante seleccionada
Perfil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, natural (0.0.712.61)
Perfil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, natural
0.0.712.61
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.712.61
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 3.637 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El perfil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS es un perfil de construcción para cabinas de máquinas que incorpora un conducto para cables que se abre hacia el interior de la cabina.
La cara exterior lisa del perfil está biselada con un ángulo de 45°. Los perfiles adicionales se conectan en un ángulo de 90°.
Este contorno de perfil XMS también puede conseguirse con un conducto para cables que se abra hacia el exterior. Con este propósito, el perfil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS (0.0.695.55) se debe combinar con el perfil de cobertura 80x80-45° M45 - XMS (0.0.695.54). 

Variantes

Ordenar por

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100