Tubo


Variante seleccionada
Tubo D50 Al, natural (0.0.453.46)
Tubo D50 Al, natural
0.0.453.46
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.453.46
Protección contra ESDsi
Momento de inercia, torsionalIt = 11.87 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 7.33 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 7.33 cm4
Pesom = 0.76 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 2.93 cm3
Momento resistente, eje yWy = 2.93 cm3

Descripción

Transportador de rodillos multipropósito para tareas de transporte de todo tipo.
Los transportadores de rodillos llevan rodamientos de bolas y tubo de plástico o de aluminio D50, pueden retirarse o añadirse a estructuras existentes por medio de pasadores axiales roscados y cargados por muelle.
La posición axial del rodillo se mantiene por dos clips de centraje.
Para fijar los transportadores de rodillos en el perfil del bastidor, lo mejor es utilizar una unión con tornillos para ranura de perfil 8 Al M8-40, ya que es una manera fácil de asegurar un paso uniforme entre los ejes.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Plástico (PVC)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042100