item
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Aplicaciones
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Tecnología de transportadores /
  3. Carriles de roldanas /
  4. Carriles de roldanas St (chapa de acero)
Carriles de roldanas
Carriles de roldanas St (chapa de acero)

Carriles de roldanas St (chapa de acero)

Los cuerpos de los carriles de roldanas St D30 y los carriles de roldanas St 60x24 D15 son planos, están fabricados en chapa de acero y no tienen ranuras. Se pueden cortar a medida sin problema y ofrecen varios tipos de roldanas de fácil deslizamiento. Una gran selección de anclajes permite construir cintas transportadoras en una gran cantidad de escenarios de instalación y prácticamente en cualquier ángulo.

19 resultados
Tapeta carril de roldanas
Tapeta carril de roldanas
3 Variantes
Anclajes para carril de roldanas
Anclajes para carril de roldanas
20 Variantes
Soporte
Soporte
3 Variantes
Rollenbahn
Carril roldanas
46 Variantes
Carril de roldanas St, Empalme
Carril de roldanas St, Empalme
0.0.654.75
Tope anti-retorno
Tope anti-retorno
2 Variantes
Rodillo D46
Rodillo D46
2 Variantes
Anillo de fijación
Anillo de fijación
2 Variantes
Freno
Freno
6 Variantes
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
0.0.648.74
Placa de retención perfil guía e
Placa de retención perfil guía e
0.0.650.83
Tornillos gota de sebo
Tornillos gota de sebo
89 Variantes
Logo_ID541.png
Carriles guía
16 Variantes
Logo_ID2989.png
Perfiles guía z
9 Variantes
Tapeta 36x26-47 ESD, negro, similar al RAL 9005
Tapeta 36x26-47 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.719.33
Perfil de fijación D30-60
Perfil de fijación D30-60
2 Variantes
Perfil deslizamiento plano 48x2
Perfil deslizamiento plano 48x2
2 Variantes
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
0.0.654.94
Carril de roldanas St, Alicates
Carril de roldanas St, Alicates
0.0.654.73
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Aplicaciones Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
Contacto item Academy Centro de descargas Representante Local Partnernet
Actualidad
Blog Events
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025