Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.84 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GB |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
La tapeta se coloca a ambos lados del perfil frontal. Gracias a una hendidura en la tapeta, se pueden introducir una etiqueta y una lámina protectora en el rebaje del tirador sin tener que quitar primero la tapeta.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Código arancelario
39235090