Tira PVC
* Información obligatoria
 Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.58 | 
|---|---|
| Protección contra ESD | No | 
| Peso | m = 484 g/m | 
| Dureza | 80 Sh A | 
| Unidad de suministro | corte max. 4000 mm | 
| Material | PVC | 
| Color | transparente | 
| idoneidad para sala blanca | sí | 
Descripción
Las tiras de PVC 200x2 están disponibles en segmentos y en rollos de 50 metros para ser cortados a medida según sea necesario.
Nota: La longitud y el número de tiras de PVC, junto con la cantidad de solapamiento, pueden calcularse con ayuda de la guía de instalación.
Como las tiras se fijan individualmente a una ranura de la serie 8, tanto las tiras individuales como los soportes para tiras pueden sustituirse sin tener que desmontar toda la cortina.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 200 ... 4000 | Couleur:  transparent | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur:  transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 200 ... 4000 | Couleur: rouge, transparent | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: rouge, transparent | 
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 5.0
 22110801
eCl@ss 5.1
 22110801
UNSPSC 7.0
 56122003
UNSPSC 9.0
 56122003
eCl@ss 6.0.1
 22110890
eCl@ss 7.1
 22110890
eCl@ss 8.0
 22110890
eCl@ss 11.0
 22110890
Código arancelario
 39204390
Tira PVC
* Información obligatoria