Brazo soporte de teclado


Variante seleccionada
Bandeja teclado extraíble (0.0.691.26)
Bandeja teclado extraíble
0.0.691.26
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 perfil de bandeja para teclado, Al, anodizado
1 reposamuñecas EPDM, PP, gris similar al RAL 7042
2 tapetas, PA-GF, gris similar al RAL 7042
2 raíles telescópicos
2 placas de retención, St, aluminio blanco similar al RAL 9006
Materiales de unión

Características

Número de artículo0.0.691.26
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 5.3 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La bandeja de teclado extraíble se atornilla a una altura óptima bajo el tablero de la mesa, y puede quedar enrasada con el borde de la mesa bajo cualquier banco de trabajo de item. La bandeja guiada por rodamiento de bolas encaja en su posición final para hacer que su uso sea muy sencillo.

Variantes

Ordenar por

Modelo:  No extraíble
Modelo:  Extraíble

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090