Datos técnicos
Volumen de suministro
2 topes puerta, zamak, negra
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x25, St, zinc.
4 arandelas St, zinc.
2 tuercas 8 St M8, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.265.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 190 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000