item
Travesaño L-T6

Travesaño L-T6

0.0.646.74


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Perfil 8 40x40 L, Al, anodizado
4 Kits de unión automática 8, St, zinc.
4 tapetas Kit unión automática 8, PA-GF

Características

Número de artículo 0.0.646.74
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 1.3 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los puntales horizontales mejoran la estabilidad de los SystemMobiles y ofrecen diversas opciones de fijación. Los accesorios, herramientas y otros utensilios para los SystemMobiles pueden ser conectados directamente a los puntales.
Los distintos conjuntos son compatibles con SystemMobiles L, T y U de los tamaños correspondientes.
 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
76161000