Datos técnicos
Volumen de suministro
4 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40
Dimensiones útiles 1028x610 mm
Capacidad de carga 200 kg
Características
Número de artículo | 0.0.661.72 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 10.58 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100