Perfil de puerta 8 80x40


Variante seleccionada
Perfil puerta 8 80x40, natural (0.0.727.36)
Perfil puerta 8 80x40, natural
0.0.727.36
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.727.36
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 2.373 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El perfil de puerta 8 80x40 forma el interior de una hoja de puerta inactiva. Actúa como tope de la hoja activa de la puerta de acceso doble.
El cerradero para la cerradura de la puerta de acceso también puede integrarse en el perfil de peso optimizado, al igual que el perno enrasado 40 (0.0.728.27), que se utiliza para bloquear y desbloquear la hoja inactiva de la puerta. El burlete del perfil del marco 10x4,8 (0.0.709.96) garantiza la estanqueidad total de la puerta.
Las testas se sellan con el kit de tapeta para perfil de puerta 8, hoja inactiva (0.0.727.54).
Una puerta de acceso doble consta de una puerta de acceso 8 de item y una hoja inactiva con cerradura. Juntos, estos elementos crean puntos de acceso con cerradura lo suficientemente grandes como para permitir el movimiento de estructuras especialmente altas u objetos anchos.
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
La puerta de acceso doble 8 de item se basa en componentes que se han coordinado cuidadosamente para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad.

Variantes

Ordenar por

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
83024150