Profilé caches
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.003.25 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 58 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
Il permet d’installer des câbles ou tuyaux non visibles et de les protéger dans les rainures des profilés 8,10 et 12.
Variantes
Tri par
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Polypropylene | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Polypropylene | Colour: White aluminium | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Black | |
| Line: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990


White aluminium

Aluminium, natural

Black