Profilé cache XMS
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.699.96 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 1,42 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 0,01 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 0,271 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 3,09 cm4 |
| Poids | p = 369 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 0,225 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 0,37 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
| Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé cache XMS
* Indication obligatoire